Menu  Rechercher

Anneau de levage 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Naturel

Cet anneau de levage en acier inoxydable est essentiel le levage d'objets lourds. Peut être utilisé dans un large éventail d'industries et d'applications, y compris l'industrie générale et la construction.
Référence Essentra :

10396063

Référence du fabricant:

497672

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage de boulon M20-2.5
Capacité de charge 1100.0 kg
Matière complète Acier inoxydable 300
Finition Acier inoxydable
Diamètre de bague 19.0 mm
Hauteur totale 151.4 mm
Diamètre base 38.0 mm
Diamètre du corps 19.0 mm
Longueur de boulon 81.0 mm
Largeur totale 82.5 mm
Hauteur interne d'anneau 51.4 mm
Largeur extérieure de la bague 82.5 mm
Longueur filetage 30.0 mm
Limite de couple 67.5 Nm
Couleur Naturel
Type de bague Levée
Facteur de sécurité 5:1
Code produit 7318190090
Hauteur du corps 121.4 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter