497680
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 185,7384 € |
5 - 9 | 176,4529 € |
10 - 14 | 167,1674 € |
15 + | 157,8956 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage de boulon | M8 |
---|---|
Capacité de charge | 400.0 kg |
Capacité de charge | 400.0 kg |
Matière complète | Alliage acier forgé |
Finition | Bruni |
Diamètre de bague | 11.1 mm |
Diamètre de bague | 0.437 in |
Hauteur totale | 98.0 mm |
Hauteur totale | 3.858 in |
Diamètre base | 31.8 mm |
Diamètre base | 1.252 in |
Diamètre du corps | 31.8 mm |
Diamètre du corps | 1.252 in |
Longueur de boulon | 48.4 mm |
Longueur de boulon | 1.906 in |
Largeur totale | 58.2 mm |
Largeur totale | 2.291 in |
Hauteur interne d'anneau | 38.5 mm |
Hauteur interne d'anneau | 1.516 in |
Largeur extérieure de la bague | 58.2 mm |
Largeur extérieure de la bague | 2.291 in |
Longueur filetage | 16.0 mm |
Longueur filetage | 0.63 in |
Limite de couple | 9.5 Nm |
Limite de couple | 9.5 Nm |
Couleur | Noir |
Type de bague | Levée |
Facteur de sécurité | 5:1 |
Action pivotante | 360 ° Swivel |
Code produit | 7318190090 |
Hauteur du corps | 82.0 mm |
Hauteur du corps | 3.228 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.