Menu  Rechercher

Anneau de levage 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Noir

Cet anneau de levage en acier est essentiel pour le levage d'objets lourds. Peut être utilisé dans un large éventail d'industries et d'applications, y compris l'industrie générale et la construction.
Référence Essentra :

10396162

Référence du fabricant:

497682

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage de boulon M10
Capacité de charge 450.0 kg
Matière complète Alliage acier forgé
Finition Bruni
Diamètre de bague 11.1 mm
Hauteur totale 98.0 mm
Diamètre base 31.8 mm
Diamètre du corps 31.8 mm
Longueur de boulon 50.4 mm
Largeur totale 58.2 mm
Hauteur interne d'anneau 36.5 mm
Largeur extérieure de la bague 58.2 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Limite de couple 16.0 Nm
Couleur Noir
Type de bague Levée
Facteur de sécurité 5:1
Action pivotante 360 ° Swivel
Code produit 7318190090
Hauteur du corps 82.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter