Menu  Rechercher

Anneau de levage 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Noir

Cet anneau de levage en acier est essentiel pour le levage d'objets lourds. Peut être utilisé dans un large éventail d'industries et d'applications, y compris l'industrie générale et la construction.
Référence Essentra :

10396230

Référence du fabricant:

497689

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage de boulon M16
Capacité de charge 1900.0 kg
Matière complète Alliage acier forgé
Finition Bruni
Diamètre de bague 19.1 mm
Hauteur totale 159.9 mm
Diamètre base 48.0 mm
Diamètre du corps 48.0 mm
Longueur de boulon 78.8 mm
Largeur totale 88.9 mm
Hauteur interne d'anneau 62.0 mm
Largeur extérieure de la bague 88.9 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Limite de couple 80.0 Nm
Couleur Noir
Type de bague Levée
Facteur de sécurité 5:1
Code produit 7318190090
Hauteur du corps 134.9 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter