Menu  Rechercher

Anneau de levage 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm Noir

Cet anneau de levage en acier est essentiel pour le levage d'objets lourds. Peut être utilisé dans un large éventail d'industries et d'applications, y compris l'industrie générale et la construction.
Référence Essentra :

10396285

Référence du fabricant:

497694

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage de boulon M20
Capacité de charge 2200.0 kg
Matière complète Alliage acier forgé
Finition Bruni
Diamètre de bague 19.1 mm
Hauteur totale 172.0 mm
Diamètre base 48.0 mm
Diamètre du corps 48.0 mm
Longueur de boulon 94.2 mm
Largeur totale 88.9 mm
Hauteur interne d'anneau 58.7 mm
Largeur extérieure de la bague 88.9 mm
Longueur filetage 38.0 mm
Limite de couple 135.0 Nm
Couleur Noir
Type de bague Levée
Facteur de sécurité 5:1
Action pivotante 360 ° Swivel
Code produit 7318190090
Hauteur du corps 134.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter