497696
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 508,9776 € |
5 + | 483,5391 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage de boulon | M20 |
---|---|
Capacité de charge | 3000.0 kg |
Capacité de charge | 3000.0 kg |
Matière complète | Alliage acier forgé |
Finition | Bruni |
Diamètre de bague | 25.4 mm |
Diamètre de bague | 1 in |
Hauteur totale | 215.2 mm |
Hauteur totale | 8.472 in |
Diamètre base | 71.4 mm |
Diamètre base | 2.811 in |
Diamètre du corps | 71.4 mm |
Diamètre du corps | 2.811 in |
Longueur de boulon | 100.1 mm |
Longueur de boulon | 3.941 in |
Largeur totale | 129.5 mm |
Largeur totale | 5.098 in |
Hauteur interne d'anneau | 89.7 mm |
Hauteur interne d'anneau | 3.531 in |
Largeur extérieure de la bague | 129.5 mm |
Largeur extérieure de la bague | 5.098 in |
Longueur filetage | 28.0 mm |
Longueur filetage | 1.102 in |
Limite de couple | 135.0 Nm |
Limite de couple | 135.0 Nm |
Couleur | Noir |
Type de bague | Levée |
Facteur de sécurité | 5:1 |
Action pivotante | 360 ° Swivel |
Code produit | 7318190090 |
Hauteur du corps | 187.2 mm |
Hauteur du corps | 7.37 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.