Menu  Rechercher

Œillet de levage Grossier M16 63.0 Acier zingué

Cet anneau de levage à filetage mâle est conçu pour offrir un point sûr et accessible pour lever et gréer un éventail de charges lourdes. Il s'installe et demeure sur un élément d'équipement pour le transporter. Il peut résister à des températures comprises entre -20 °C et +200 °C. Fabriqué en acier, résistant à la corrosion et durable.
Article de code:

20198541

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 4,54 €
20 - 49 3,86 €
50 - 99 3,41 €
100 + 2,95 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,54 €

1 x 4,54 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage Coarse
d1 M16
d2 35.0
w1 63.0
l1 27.0
h1 62.0
w2 35.0
w3 14.0
F1 max. kg 700.0
F2 max. kg 500.0
Poids kg 0.28
Matière Acier zingué

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter