Menu  Rechercher

Œillet de levage Grossier M10 45.0 Acier inox 303

Cet anneau de levage à filetage mâle est conçu pour offrir un point sûr et accessible pour lever et gréer un éventail de charges lourdes. Il s'installe et demeure sur un élément d'équipement pour le transporter. Il peut résister à des températures comprises entre -20 °C et +200 °C. Fabriqué en inox, résistant à la corrosion et durable.
Article de code:

20199203

16 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 7,07 €
20 - 49 6,01 €
50 - 99 5,30 €
100 + 4,60 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,07 €

1 x 7,07 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage Coarse
d1 M10
d2 25.0
w1 45.0
l1 17.0
h1 45.0
w2 25.0
w3 10.0
F1 max. kg 230.0
F2 max. kg 170.0
Poids kg 0.11
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter