Menu  Rechercher

Arbre de levier de vitesses M10 1.5 mm 152.4 mm

L'arbre de levier de vitesses long est doté d'un filetage M8 permettant de connecter un bouton de levier de vitesses à la force d'entrée de la machine. Les axes sont meulés et polis avec une finition brunie.
Article de code:

GLS-170

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 15,6417 €
5 - 9 14,8541 €
10 - 19 14,0803 €
20 + 12,7962 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

15,64 €

1 x 15,6417 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter