Menu  Rechercher

Rotule universelle simple 13.0 43.0 Inox 304

Cette articulation universelle simple avec extrémité pleines non alésées est employée dans les systèmes mécaniques ou un mouvement rotatif doit être transmis entre des arbres mal alignés. En acier et peut être pliée jusqu'à 45 degrés par articulation. Elle est durable, peut supporter des charges élevées et est hautement résistante à l'usure et à la corrosion.
Article de code:

20216498

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 39,74 €
5 - 9 35,77 €
10 - 19 33,78 €
20 + 29,81 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

39,74 €

1 x 39,74 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Bore dia Unbored
d tol. h4 13.0
l1 43.0
l2 21.0
l3 14.0
Poids g 20.0
Matière Inox 304
Type de roulement Jante pleine

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter