Menu  Rechercher

Articulations à chape avec clips de rétention

En stock

Ces articulations à chape avec clips de rétention sont un type d'accouplement dans lequel les pièces correspondantes s'insèrent entre les fourches et sont maintenues en place par des clips de rétention. Elles forment une connexion en U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

Le clip de rétention est un clip qui se verrouille en place autour de la base de la goupille, empêchant une déconnexion accidentelle et aboutissant à un assemblage propre et compact. La matière acier assure sa longévité et sa capacité à supporter des forces élevées, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion. Le cas échéant, l'articulation peut être démontée en retirant le clip de rétention. Cela permet d'examiner, de lubrifier ou de remplacer le composant.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension, ainsi que dans des secteurs comme la construction, l'automobile ou la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour permettre les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • La matière acier assure sa longévité et sa capacité à supporter des forces élevées, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion.
  • L'articulation peut être démontée pour entretien en retirant le clip de rétention pour permettre d'examiner, de lubrifier ou de remplacer le composant.
Matière: Acier Séries: SRR3388, SRR3387

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d3 Taille de la chape Filetage manuel Type de filetage d1 tol. H9 l1 ±0.5 Ajouter au panier
2,16 € - 3,33 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x20
Main droite
Fine
10.0
20.0
2,52 € - 3,87 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x40
Main droite
Fine
10.0
40.0
5,43 € - 8,35 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x48
Main droite
Fine
12.0
48.0
9,20 € - 14,15 € Demander le délai de livraison ici
M14
24.0
14x56
Main droite
Coarse
14.0
56.0
2,18 € - 3,36 € Demander le délai de livraison ici
M5
9.0
5x10
Main gauche
Coarse
5.0
10.0
1,20 € - 1,85 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
6x12
Main gauche
Coarse
6.0
12.0
1,80 € - 2,77 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x32
Main gauche
Coarse
8.0
32.0
1,80 € - 2,77 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x32
Main gauche
Fine
8.0
32.0
3,08 € - 4,74 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x24
Main gauche
Fine
12.0
24.0
7,46 € - 11,48 € Demander le délai de livraison ici
M16
26.0
16x32
Main gauche
Coarse
16.0
32.0
15,12 € - 23,26 € Demander le délai de livraison ici
M20
34.0
20x40
Main gauche
Fine
20.0
40.0
5,60 € - 8,62 € Demander le délai de livraison ici
M14
24.0
14x28
Main droite
Fine
14.0
28.0
10,69 € - 16,45 € Demander le délai de livraison ici
M16
26.0
16x64
Main droite
Coarse
16.0
64.0
16,59 € - 25,52 € Demander le délai de livraison ici
M20
34.0
20x40
Main droite
Coarse
20.0
40.0
2,22 € - 3,41 € Demander le délai de livraison ici
M5
9.0
5x20
Main gauche
Coarse
5.0
20.0
1,25 € - 1,92 € 4 En stock
M6
10.0
6x24
Main gauche
Coarse
6.0
24.0
1,84 € - 2,83 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x20
Main gauche
Coarse
10.0
20.0
3,08 € - 4,74 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x24
Main gauche
Coarse
12.0
24.0
9,89 € - 15,21 € Demander le délai de livraison ici
M14
24.0
14x56
Main gauche
Coarse
14.0
56.0
7,46 € - 11,48 € Demander le délai de livraison ici
M16
26.0
16x32
Main gauche
Fine
16.0
32.0
  • sur 3
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x20 20.0 Acier

20215620

Gamme de prix
3,33 € - 2,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x40 40.0 Acier

20215644

Gamme de prix
3,87 € - 2,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x48 48.0 Acier

20215682

Gamme de prix
8,35 € - 5,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M14 14x56 56.0 Acier

20215712

Gamme de prix
14,15 € - 9,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M5 5x10 10.0 Acier

20215804

Gamme de prix
3,36 € - 2,18 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M6 6x12 12.0 Acier

20215828

Gamme de prix
1,85 € - 1,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x32 32.0 Acier

20215866

Gamme de prix
2,77 € - 1,80 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x32 32.0 Acier

20215873

Gamme de prix
2,77 € - 1,80 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x24 24.0 Acier

20215934

Gamme de prix
4,74 € - 3,08 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M16 16x32 32.0 Acier

20216009

Gamme de prix
11,48 € - 7,46 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M20 20x40 40.0 Acier

20216054

Gamme de prix
23,26 € - 15,12 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M14 14x28 28.0 Acier

20215705

Gamme de prix
8,62 € - 5,60 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M16 16x64 64.0 Acier

20215750

Gamme de prix
16,45 € - 10,69 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M20 20x40 40.0 Acier

20215774

Gamme de prix
25,52 € - 16,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M5 5x20 20.0 Acier

20215811

Gamme de prix
3,41 € - 2,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M6 6x24 24.0 Acier

20215835

Gamme de prix
1,92 € - 1,25 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x20 20.0 Acier

20215880

Gamme de prix
2,83 € - 1,84 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x24 24.0 Acier

20215927

Gamme de prix
4,74 € - 3,08 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M14 14x56 56.0 Acier

20215989

Gamme de prix
15,21 € - 9,89 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M16 16x32 32.0 Acier

20216016

Gamme de prix
11,48 € - 7,46 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0