Menu  Rechercher

Chapes d’articulation 6x12 M6 31.0 Acier

Cette articulation à chape en acier est utilisée pour relier deux tiges ou arbres. Elle fournit des connexions fiables et solides, permettant un mouvement angulaire entre les pièces reliées. Son installation et son réglage sont simples grâce à l'utilisation d'un filetage standard main droite.
Article de code:

20209377

2084 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 0,96 €
50 - 99 0,77 €
100 - 199 0,72 €
200 - 499 0,67 €
500 + 0,62 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

0,96 €

1 x 0,96 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 6x12
Filetage manuel Main droite
Type de filetage Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Poids g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Finition Zingué argent
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter