Quantité | Prix unitaire |
---|
Taille de la chape | 5x20 |
---|---|
Filetage manuel | Main gauche |
Type de filetage | Grossier |
d1 tol. H9 | 5.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M5 |
d3 | 9.0 |
l2 | 36.0 |
l3 | 30.0 |
Poids g | 13.0 |
l4 | 7.5 |
w1 | 5.0 |
w2 | 5.0 |
w3 | 10.0 |
w4 | 10.0 |
Terminer | Zingué argent |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer