Menu  Rechercher

Chapes d’articulation 10x20 M10 52.0 Acier

Cette articulation à chape en acier est utilisée pour relier deux tiges ou arbres. Elle fournit des connexions fiables et solides, permettant un mouvement angulaire entre les pièces reliées. Son installation et son réglage sont simples grâce à l'utilisation d'un filetage standard main gauche.
Article de code:

20209933

420 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 2,73 €
50 - 99 2,18 €
100 - 199 2,05 €
200 - 499 1,91 €
500 + 1,77 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,73 €

1 x 2,73 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 10x20
Filetage manuel Main gauche
Type de filetage Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Poids g 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Finition Zingué argent
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter