Quantité | Prix unitaire |
---|
Taille de la chape | 42x84 |
---|---|
Filetage manuel | Main gauche |
Type de filetage | Fin |
d1 tol. H9 | 42.0 |
l1 ±0.5 | 84.0 |
d2 | M4 |
d3 | 70.0 |
l2 | 232.0 |
l3 | 168.0 |
Poids g | 5340.0 |
l4 | 63.5 |
w1 | 42.0 |
w2 | 42.0 |
w3 | 85.0 |
w4 | 85.0 |
Terminer | Zingué argent |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer