Menu  Rechercher

Chapes d’articulation 5x10 M5 26.0 Acier inox 303

Cette articulation à chape en inox relie deux tiges ou arbres et fournit un mouvement angulaire entre les pièces reliées. Son installation et son réglage sont simples grâce à l'utilisation d'un filetage standard main droite. Sa matière la rend très solide, durable et résistante à la corrosion.
Article de code:

20210335

161 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 2,45 €
50 - 99 1,96 €
100 - 199 1,84 €
200 - 499 1,72 €
500 + 1,59 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,45 €

1 x 2,45 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 5x10
Filetage manuel Main droite
Type de filetage Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 26.0
l3 20.0
Poids g 9.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Finition Acier inoxydable
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter