Menu  Rechercher

Chapes d’articulation 25x50 M24 132.0 Acier inox 303

Cette articulation à chape en inox relie deux tiges ou arbres et fournit un mouvement angulaire entre les pièces reliées. Son installation et son réglage sont simples grâce à l'utilisation d'un filetage standard main droite. Sa matière la rend très solide, durable et résistante à la corrosion.
Article de code:

20210595

5 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 157,79 €
50 - 99 126,23 €
100 + 118,34 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

157,79 €

1 x 157,79 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 25x50
Filetage manuel Main droite
Type de filetage Coarse
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Poids g 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Finition Acier inoxydable
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter