Menu  Rechercher

Chapes d’articulation 6x12 M6 31.0 Acier inox 303

Cette articulation à chape en inox relie deux tiges ou arbres et fournit un mouvement angulaire entre les pièces reliées. Son installation et son réglage sont simples grâce à l'utilisation d'un filetage standard main gauche. Sa matière la rend très solide, durable et résistante à la corrosion.
Article de code:

20210663

73 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 6,52 €
50 - 99 5,22 €
100 - 199 4,89 €
200 - 499 4,56 €
500 + 4,24 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

6,52 €

1 x 6,52 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 6x12
Filetage manuel Main gauche
Type de filetage Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Poids g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Finition Acier inoxydable
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter