Menu  Rechercher

Chapes d’articulation 8x32 M8 58.0 Acier inox 303

Cette articulation à chape en inox relie deux tiges ou arbres et fournit un mouvement angulaire entre les pièces reliées. Son installation et son réglage sont simples grâce à l'utilisation d'un filetage standard main gauche. Sa matière la rend très solide, durable et résistante à la corrosion.
Article de code:

20210700

8 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 12,50 €
50 - 99 10,00 €
100 - 199 9,38 €
200 - 499 8,75 €
500 + 8,13 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

12,50 €

1 x 12,50 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 8x32
Filetage manuel Main gauche
Type de filetage Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 58.0
l3 48.0
Poids g 54.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Finition Acier inoxydable
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter