Menu  Rechercher

Chapes d’articulation 14x56 M14 101.0 Acier inox 303

Cette articulation à chape en inox relie deux tiges ou arbres et fournit un mouvement angulaire entre les pièces reliées. Son installation et son réglage sont simples grâce à l'utilisation d'un filetage standard main gauche. Sa matière la rend très solide, durable et résistante à la corrosion.
Article de code:

20210823

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 42,73 €
50 - 99 34,18 €
100 - 199 32,05 €
200 - 499 29,91 €
500 + 27,77 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

42,73 €

1 x 42,73 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 14x56
Filetage manuel Main gauche
Type de filetage Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 101.0
l3 85.0
Poids g 258.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Finition Acier inoxydable
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter