Quantité | Prix unitaire |
---|
Taille de la chape | 16x64 |
---|---|
Filetage manuel | Main gauche |
Type de filetage | Grossier |
d1 tol. H9 | 16.0 |
l1 ±0.5 | 64.0 |
d2 | M16 |
d3 | 26.0 |
l2 | 115.0 |
l3 | 96.0 |
Poids g | 411.0 |
l4 | 24.0 |
w1 | 16.0 |
w2 | 16.0 |
w3 | 32.0 |
w4 | 32.0 |
Terminer | Acier inoxydable |
Matière | Acier inox 303 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer