Menu  Rechercher

Chapes d’articulation 16x64 M16 115.0 Acier inox 303

Cette articulation à chape en inox relie deux tiges ou arbres et fournit un mouvement angulaire entre les pièces reliées. Son installation et son réglage sont simples grâce à l'utilisation d'un filetage standard main gauche. Sa matière la rend très solide, durable et résistante à la corrosion.
Article de code:

20210878

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 83,89 €
50 - 99 67,11 €
100 + 62,92 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

83,89 €

1 x 83,89 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 16x64
Filetage manuel Main gauche
Type de filetage Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 115.0
l3 96.0
Poids g 411.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Finition Acier inoxydable
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter