Menu  Rechercher

Chapes d’articulation 16x32 M16 83.0 Inox 316

Cette articulation à chape en inox relie deux tiges ou arbres et fournit un mouvement angulaire entre les pièces reliées. Son installation et son réglage sont simples grâce à l'utilisation d'un filetage standard main droite. Sa matière la rend très solide, durable et résistante à la corrosion.
Article de code:

20217419

1 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 40,51 €
50 - 99 32,41 €
100 - 199 30,38 €
200 - 499 28,36 €
500 + 26,33 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

40,51 €

1 x 40,51 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 16x32
Filetage manuel Main droite
Type de filetage Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Poids g 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Finition Acier inoxydable
Matière Inox 316

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter