Menu  Rechercher

Articulations à chape

En stock

Ces articulations à chape, également connues comme extrémité de fourche ou arcade, sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

Elles sont conçues pour créer une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure. Elles peuvent supporter des charges et des contraintes, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Cette sélection de composants comprend des filetages standard main droite et main gauche. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Matière : acier 1.0718 (11SMnPb30k), zingué argent
  • Inox (1,4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • Igumid G noir
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
165 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Taille de la chape Filetage manuel Finition Matière Type de filetage d1 tol. H9 l1 ±0.5 Ajouter au panier
41,50 € - 55,33 € 6 En stock
16x64
Main droite
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
16.0
64.0
46,01 € - 61,35 € Demander le délai de livraison ici
16x64
Main droite
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
16.0
64.0
31,10 € - 47,85 € 2 En stock
25x50
Main gauche
Zingué argent
Acier
Coarse
25.0
50.0
51,95 € - 69,26 € Demander le délai de livraison ici
28x56
Main gauche
Zingué argent
Acier
Coarse
28.0
56.0
3,74 € - 5,75 € 3338 En stock
6x12
Main droite
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
6.0
12.0
9,33 € - 14,36 € 27 En stock
16x64
Main gauche
Zingué argent
Acier
Coarse
16.0
64.0
11,00 € - 16,93 € 3 En stock
16x64
Main gauche
Zingué argent
Acier
Fine
16.0
64.0
7,98 € - 12,28 € 18 En stock
16x32
Main gauche
Zingué argent
Acier
Fine
16.0
32.0
23,45 € - 36,08 € Demander le délai de livraison ici
14x28
Main droite
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
14.0
28.0
4,73 € - 7,28 € 63 En stock
12x48
Main droite
Zingué argent
Acier
Fine
12.0
48.0
184,78 € - 246,37 € Demander le délai de livraison ici
50x96
Main gauche
Zingué argent
Acier
Coarse
50.0
96.0
4,94 € - 7,60 € 42 En stock
4x16
Main droite
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
4.0
16.0
5,99 € - 9,22 € 253 En stock
4x8
Main droite
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
4.0
8.0
7,48 € - 11,50 € Demander le délai de livraison ici
8x16
Main droite
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
8.0
16.0
10,54 € - 16,22 € 1218 En stock
10x20
Main droite
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
10.0
20.0
18,08 € - 27,81 € 4 En stock
14x28
Main droite
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
14.0
28.0
23,21 € - 35,71 € 21 En stock
14x56
Main droite
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
14.0
56.0
63,43 € - 84,57 € 7 En stock
20x40
Main droite
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
20.0
40.0
44,66 € - 59,54 € Demander le délai de livraison ici
20x40
Main droite
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
20.0
40.0
2,59 € - 3,98 € 85 En stock
5x10
Main gauche
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
5.0
10.0
  • sur 9
Chapes d’articulation 16x64 M16 115.0 Acier inox 303

20210557

Gamme de prix
55,33 € - 41,50 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chapes d’articulation 16x64 M16 115.0 Acier inox 303

20210564

Gamme de prix
61,35 € - 46,01 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chapes d’articulation 25x50 M24 132.0 Acier

20210144

Gamme de prix
47,85 € - 31,10 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chapes d’articulation 28x56 M27 148.0 Acier

20210168

Gamme de prix
69,26 € - 51,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    28x56
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chapes d’articulation 6x12 M6 31.0 Acier inox 303

20210359

Gamme de prix
5,75 € - 3,74 €

Niveaux de stock
3338 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chapes d’articulation 16x64 M16 115.0 Acier

20210069

Gamme de prix
14,36 € - 9,33 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chapes d’articulation 16x64 M16 115.0 Acier

20210076

Gamme de prix
16,93 € - 11,00 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chapes d’articulation 16x32 M16 83.0 Acier

20210052

Gamme de prix
12,28 € - 7,98 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chapes d’articulation 14x28 M14 72.0 Inox 316

20217402

Gamme de prix
36,08 € - 23,45 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chapes d’articulation 12x48 M12 86.0 Acier

20209506

Gamme de prix
7,28 € - 4,73 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chapes d’articulation 50x96 M4 265.0 Acier

20210298

Gamme de prix
246,37 € - 184,78 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    50x96
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Chapes d’articulation 4x16 M4 29.0 Acier inox 303

20210328

Gamme de prix
7,60 € - 4,94 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x16
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chapes d’articulation 4x8 M4 21.0 Acier inox 303

20210311

Gamme de prix
9,22 € - 5,99 €

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x8
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Chapes d’articulation 8x16 M8 42.0 Acier inox 303

20210380

Gamme de prix
11,50 € - 7,48 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chapes d’articulation 10x20 M10 52.0 Acier inox 303

20210410

Gamme de prix
16,22 € - 10,54 €

Niveaux de stock
1218 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chapes d’articulation 14x28 M14 72.0 Acier inox 303

20210496

Gamme de prix
27,81 € - 18,08 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chapes d’articulation 14x56 M14 101.0 Acier inox 303

20210526

Gamme de prix
35,71 € - 23,21 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chapes d’articulation 20x40 M20 105.0 Acier inox 303

20210588

Gamme de prix
84,57 € - 63,43 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 20x40 M20 105.0 Acier inox 303

20210571

Gamme de prix
59,54 € - 44,66 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 5x10 M5 26.0 Acier inox 303

20210649

Gamme de prix
3,98 € - 2,59 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0