Menu  Rechercher

Articulations à rotule et à emboîtement - avec plats sur le boîtier

En stock

Ces articulations à rotule et à douille avec boîtiers plats sont utilisées pour relier deux articles ensemble. Ce système d'articulations à rotule et à douille permet un mouvement fluide et flexible dans de nombreuses directions. Le plat sur le boîtier aide à l'installation en permettant à une clé d'agripper la pièce.

L'ensemble rotule et douille offre des performances durables et un fonctionnement fluide en réduisant le frottement et l'usure en connectant les composants en permettant de la flexibilité là où il existe des décalages.

Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.

  • L'ensemble rotule et douille offre des performances durables et un fonctionnement fluide en réduisant le frottement et l'usure.
  • Le plat sur le boîtier aide à l'installation en permettant à une clé d'agripper la pièce.
  • Utilisées dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Matière: Acier inox 303, AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
25 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité d2 Filetage manuel d1 l1 ±0.3 Matière d3 ±0.5 d4 ±0.5 Ajouter au panier
1,61 € - 2,48 € 6877 En stock
M8
Main droite
13.0
30.0
Acier
13.0
19.3
1,31 € - 2,18 € 124 En stock
M5
Main gauche
8.0
22.0
Acier
8.0
12.8
1,50 € - 2,50 € 33 En stock
M6
Main gauche
10.0
25.0
Acier
10.0
14.8
2,99 € - 4,99 € 449 En stock
M10
Main gauche
16.0
35.0
Acier
16.0
24.0
4,17 € - 6,42 € 381 En stock
M5
Main droite
8.0
22.0
Acier inox 303
8.0
12.8
6,81 € - 10,47 € 610 En stock
M10
Main droite
16.0
35.0
Acier inox 303
16.0
24.0
2,81 € - 4,33 € 3884 En stock
M10
Main droite
16.0
35.0
Acier
16.0
24.0
2,65 € - 4,07 € 5177 En stock
M12
Main droite
16.0
35.0
Acier
16.0
24.0
11,80 € - 15,73 € 75 En stock
M14
Main droite
19.0
45.0
Acier
22.0
30.0
2,99 € - 4,99 € 115 En stock
M12
Main gauche
16.0
35.0
Acier
16.0
24.0
4,49 € - 6,90 € 329 En stock
M6
Main droite
10.0
25.0
Acier inox 303
10.0
14.8
9,09 € - 13,98 € 16 En stock
M12
Main droite
16.0
35.0
Acier inox 303
16.0
24.0
13,93 € - 19,90 € 270 En stock
M6
Main gauche
10.0
25.0
Acier inox 303
10.0
14.8
12,85 € - 17,13 € 4 En stock
M16
Main droite
19.0
45.0
Acier
22.0
30.0
15,06 € - 20,08 € Demander le délai de livraison ici
M14
Main gauche
19.0
45.0
Acier
22.0
30.0
16,38 € - 21,84 € Demander le délai de livraison ici
M16
Main gauche
19.0
45.0
Acier
22.0
30.0
15,06 € - 20,08 € Demander le délai de livraison ici
M14
Main gauche
19.0
45.0
Acier
22.0
30.0
11,10 € - 15,85 € 216 En stock
M5
Main gauche
8.0
22.0
Acier inox 303
8.0
12.8
1,40 € - 2,15 € 5425 En stock
M5
Main droite
8.0
22.0
Acier
8.0
12.8
1,48 € - 2,27 € 8185 En stock
M6
Main droite
10.0
25.0
Acier
10.0
14.8
  • sur 2
Rotule Main droite 13.0 M8 Acier

20213572

Gamme de prix
2,48 € - 1,61 €

Niveaux de stock
6877 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Rotule Main gauche 8.0 M5 Acier

20213633

Gamme de prix
2,18 € - 1,31 €

Niveaux de stock
124 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Rotule Main gauche 10.0 M6 Acier

20213640

Gamme de prix
2,50 € - 1,50 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Rotule Main gauche 16.0 M10 Acier

20213664

Gamme de prix
4,99 € - 2,99 €

Niveaux de stock
449 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Rotule Main droite 8.0 M5 Acier inox 303

20213718

Gamme de prix
6,42 € - 4,17 €

Niveaux de stock
381 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Rotule Main droite 16.0 M10 Acier inox 303

20213749

Gamme de prix
10,47 € - 6,81 €

Niveaux de stock
610 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Rotule Main droite 16.0 M10 Acier

20213589

Gamme de prix
4,33 € - 2,81 €

Niveaux de stock
3884 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Rotule Main droite 16.0 M12 Acier

20213596

Gamme de prix
4,07 € - 2,65 €

Niveaux de stock
5177 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Rotule Main droite 19.0 M14 Acier

20213619

Gamme de prix
15,73 € - 11,80 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Rotule Main gauche 16.0 M12 Acier

20213671

Gamme de prix
4,99 € - 2,99 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Rotule Main droite 10.0 M6 Acier inox 303

20213725

Gamme de prix
6,90 € - 4,49 €

Niveaux de stock
329 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Rotule Main droite 16.0 M12 Acier inox 303

20213756

Gamme de prix
13,98 € - 9,09 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Rotule Main gauche 10.0 M6 Acier inox 303

20213800

Gamme de prix
19,90 € - 13,93 €

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Rotule Main droite 19.0 M16 Acier

20213626

Gamme de prix
17,13 € - 12,85 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Rotule Main gauche 19.0 M14 Acier

20213688

Gamme de prix
20,08 € - 15,06 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Rotule Main gauche 19.0 M16 Acier

20213701

Gamme de prix
21,84 € - 16,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Rotule Main gauche 19.0 M14 Acier

20213695

Gamme de prix
20,08 € - 15,06 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Rotule Main gauche 8.0 M5 Acier inox 303

20213794

Gamme de prix
15,85 € - 11,10 €

Niveaux de stock
216 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Rotule Main droite 8.0 M5 Acier

20213541

Gamme de prix
2,15 € - 1,40 €

Niveaux de stock
5425 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Rotule Main droite 10.0 M6 Acier

20213558

Gamme de prix
2,27 € - 1,48 €

Niveaux de stock
8185 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0