Menu  Rechercher

Articulations à rotule et à emboîtement - avec plats sur le boîtier

En stock

Ces articulations à rotule et à douille avec boîtiers plats sont utilisées pour relier deux articles ensemble. Ce système d'articulations à rotule et à douille permet un mouvement fluide et flexible dans de nombreuses directions. Le plat sur le boîtier aide à l'installation en permettant à une clé d'agripper la pièce.

L'ensemble rotule et douille offre des performances durables et un fonctionnement fluide en réduisant le frottement et l'usure en connectant les composants en permettant de la flexibilité là où il existe des décalages.

Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.

  • L'ensemble rotule et douille offre des performances durables et un fonctionnement fluide en réduisant le frottement et l'usure.
  • Le plat sur le boîtier aide à l'installation en permettant à une clé d'agripper la pièce.
  • Utilisées dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Matière: Acier inox 303, AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
25 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité d2 Filetage manuel d1 l1 ±0.3 Matière d3 ±0.5 d4 ±0.5 Ajouter au panier
12,85 € - 17,13 € 4 En stock
M16
Main droite
19.0
45.0
Acier
22.0
30.0
15,06 € - 20,08 € Demander le délai de livraison ici
M14
Main gauche
19.0
45.0
Acier
22.0
30.0
16,38 € - 21,84 € Demander le délai de livraison ici
M16
Main gauche
19.0
45.0
Acier
22.0
30.0
15,06 € - 20,08 € Demander le délai de livraison ici
M14
Main gauche
19.0
45.0
Acier
22.0
30.0
11,10 € - 15,85 € 216 En stock
M5
Main gauche
8.0
22.0
Acier inox 303
8.0
12.8
  • sur 2
Rotule Main droite 19.0 M16 Acier

20213626

Gamme de prix
17,13 € - 12,85 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Rotule Main gauche 19.0 M14 Acier

20213688

Gamme de prix
20,08 € - 15,06 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Rotule Main gauche 19.0 M16 Acier

20213701

Gamme de prix
21,84 € - 16,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Rotule Main gauche 19.0 M14 Acier

20213695

Gamme de prix
20,08 € - 15,06 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Rotule Main gauche 8.0 M5 Acier inox 303

20213794

Gamme de prix
15,85 € - 11,10 €

Niveaux de stock
216 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0