Menu  Rechercher

Rotule universelle double 16.0 104.0 34.0 Inox 304

Cette articulation universelle double est employée dans les systèmes mécaniques ou un mouvement rotatif doit être transmis entre des arbres mal alignés. Elle est en acier et peut être pliée jusqu'à 45 degrés par articulation. Elle est durable, peut supporter des charges élevées et est hautement résistante à l'usure et à la corrosion.
Article de code:

20216573

2 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 121,76 €
5 - 9 109,58 €
10 - 19 103,50 €
20 + 91,32 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

121,76 €

1 x 121,76 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Bore dia Keyway
d1 tol. H7 16.0
d2 32.0
l1 104.0
l2 34.0
l3 36.0
w1 16.0
w1 5.0
w2 18.3
Poids g 450.0
Matière Inox 304

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter