20214029
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 157,61 € |
10 - 14 | 141,85 € |
15 - 24 | 133,97 € |
25 + | 126,09 € |
d1 tol. H7 | 16.0 |
---|---|
d2 | 32.0 |
d3 | 32.0 |
l1 min | 300.0 |
l1 max | 430.0 |
l2 | 68.0 |
Course l3 | 130.0 |
w1 | 16.0 |
w1 tol. JS9 | 5.0 |
w2 | 18.3 |
Shaft | 16x20x6 |
Poids g | 1330.0 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.