Menu  Rechercher

Rotule universelle télescopique 25.0 380.0 500.0 Acier

Cette articulation universelle télescopique se compose de deux articulations universelles jointes par un arbre cannelé coulissant avec la capacité de s'étendre et de se rétracter. Il dispose d'un angle de pliage maximal de 45° par articulation et une vitesse d'entraînement maximale de 1.000 t/min. Idéale pour les lourdes charges, avec des performances fiables.
Code article:

20214708

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 238,82 €
10 - 14 214,94 €
15 - 24 203,00 €
25 + 191,06 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

238,82 €

1 x 238,82 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. H7 25.0
d2 50.0
d3 52.0
l1 min 380.0
l1 max 500.0
l2 108.0
Course l3 120.0
w1 26.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 28.3
Shaft 26x32x6
Poids g 4200.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter