Ces attaches de rail manuelles sont utilisées conjointement avec des chariots sur rail. Conçues pour supporter des conditions exigeantes comme des charges lourdes ou des vibrations, elles offrent une prise sûre et solide sur les rails et maintiennent une résistance et une longévité remarquable.
En ajustant la manette indexable, les sections de contact sont mises en contact avec le rail, fixant ainsi le chariot en place. Il a un mouvement circulaire au lieu d'un coefficient de frottement, d'une résistance réduite à l'avancement et d'une plus faible consommation énergétique.
Conçues avec des mécanismes spéciaux, elles permettent une installation et un réglage faciles, garantissant une connexion étroite et solide. Utilisées dans les applications à usage intensif comme les machines, les systèmes ferroviaires et les applications de fabrication.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | l1 | w1 | h4 | h3 | h2 | Pour rail | h1 | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160,0237 € - 213,3684 € | Demander le délai de livraison ici |
49.0
|
140.0
|
95.0
|
31.0
|
17.0
|
55.0
|
70.0
|
||
132,6534 € - 176,8678 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
70.0
|
63.0
|
15.0
|
9.0
|
25.0
|
36.0
|
||
118,5402 € - 158,0469 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
47.0
|
44.0
|
12.5
|
4.5
|
15.0
|
24.0
|
||
136,1485 € - 181,5246 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
70.0
|
63.0
|
15.0
|
9.0
|
25.0
|
40.0
|
||
125,877 € - 148,0912 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
48.0
|
44.0
|
19.6
|
7.0
|
25.0
|
36.0
|
||
123,8798 € - 145,7373 € | Demander le délai de livraison ici |
24.0
|
44.0
|
40.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
30.0
|
||
127,2629 € - 169,6838 € | Demander le délai de livraison ici |
24.0
|
60.0
|
63.0
|
13.0
|
8.0
|
20.0
|
30.0
|
||
117,5008 € - 156,661 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
70.0
|
63.0
|
15.0
|
9.0
|
25.0
|
33.0
|
||
122,7283 € - 163,631 € | Demander le délai de livraison ici |
39.0
|
90.0
|
78.0
|
21.5
|
12.0
|
30.0
|
42.0
|
||
121,6584 € - 143,1287 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
34.0
|
40.0
|
12.9
|
4.5
|
15.0
|
24.0
|
||
164,5685 € - 219,4212 € | Demander le délai de livraison ici |
44.0
|
120.0
|
78.0
|
26.5
|
12.0
|
45.0
|
60.0
|
||
120,8024 € - 161,0733 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
47.0
|
44.0
|
12.5
|
4.5
|
15.0
|
28.0
|
||
114,0159 € - 152,0246 € | Demander le délai de livraison ici |
24.0
|
60.0
|
63.0
|
13.0
|
8.0
|
20.0
|
28.0
|
||
126,5292 € - 168,7056 € | Demander le délai de livraison ici |
39.0
|
100.0
|
78.0
|
21.5
|
13.0
|
35.0
|
48.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer