Menu  Rechercher

Attaches de sécurité - KLM

En stock

Ces attaches de sécurité (KLM) sont des clips de rétention pour chape conçus pour empêcher le désengagement accidentel de la goupille de blocage, assurant la sécurité et l'intégrité des connexions.

Leur mécanisme assure que l'attache reste fermement verrouillée, même en cas de niveaux élevés de vibration ou de contrainte. L'attache est conçue pour supporter aux effractions ou à un retrait non autorisé, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant sûreté et sécurité.

Son installation et son retrait sont faciles sans utilisation d'outils supplémentaires. Elle est également durable et résistante aux conditions environnementales extrêmes. Couramment utilisées dans des applications telles que les machines et les équipements industriels, la construction et l'automobile.

  • Conçue pour empêcher un désengagement accidentel de la goupille de blocage.
  • L'attache reste fermement verrouillée, même en cas de niveaux élevés de vibration ou de contrainte.
  • Utilisées dans les machines et les équipements industriels, la construction et l'automobile.
Matière: Acier Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
9 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité d1 tol. h11 Matière l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Ajouter au panier
11723 En stock
12.0
Acier
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
0,52 € - 0,74 € 6448 En stock
16.0-18.0
Acier
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
0,08 € - 0,11 € 117 En stock
5.0
Acier
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
2141 En stock
10.0
Acier
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
0,08 € - 0,11 € 10451 En stock
8.0
Acier
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
0,61 € - 1,01 € 311 En stock
20.0-25.0
Acier
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
0,08 € - 0,11 € 4621 En stock
4.0
Acier
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
Demander le délai de livraison ici
6.0
Acier
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
0,16 € - 0,21 € 3223 En stock
14.0
Acier
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
Fixation de sécurité 12.0 18.0 16.8 Acier

20212568


Niveaux de stock
11723 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Fixation de sécurité 16.0-18.0 24.0 22.7 Acier

20212582

Gamme de prix
0,74 € - 0,52 €

Niveaux de stock
6448 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35
Fixation de sécurité 5.0 8.4 7.5 Acier

20212520

Gamme de prix
0,11 € - 0,08 €

Niveaux de stock
117 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Fixation de sécurité 10.0 16.3 15.5 Acier

20212551


Niveaux de stock
2141 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05
Fixation de sécurité 8.0 11.9 11.5 Acier

20212544

Gamme de prix
0,11 € - 0,08 €

Niveaux de stock
10451 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Fixation de sécurité 20.0-25.0 34.0 34.0 Acier

20212599

Gamme de prix
1,01 € - 0,61 €

Niveaux de stock
311 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Fixation de sécurité 4.0 7.2 6.6 Acier

20212513

Gamme de prix
0,11 € - 0,08 €

Niveaux de stock
4621 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Fixation de sécurité 6.0 11.25 10.6 Acier

20212537


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Fixation de sécurité 14.0 20.0 19.2 Acier

20212575

Gamme de prix
0,21 € - 0,16 €

Niveaux de stock
3223 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25