Menu  Rechercher

Fixation de sécurité 4.0 8.5 7.0 Acier

Cette attache de sécurité (SLM) assure la sécurité et l'intégrité de la connexion en empêchant un désengagement ou un desserrage accidentel. Elle est facile à installer et à retirer à la main et est compatible avec les goupilles de blocage. Zinguée argent, résistante à la corrosion et résistante à de hauts degrés de vibration ou de contraintes.
Code article:

20212414

2233 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 0,23 €
100 - 249 0,21 €
250 - 749 0,18 €
750 + 0,17 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

0,23 €

1 x 0,23 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h11 4.0
d2 tol. h11 3.2
h1 8.5
h2 4.0
l1 +0.10 0.64
l2 2.0
l3 0.5
l4 2.3
l5 0.3
w 7.0
Poussée axiale max. kN 1.00
Poids g 0.19
Finition Zingué argent
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter