20212469
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 99 | 0,32 € |
100 - 249 | 0,29 € |
250 - 749 | 0,26 € |
750 + | 0,24 € |
d1 tol. h11 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 8.0 |
h1 | 22.1 |
h2 | 10.0 |
l1 +0.10 | 1.05 |
l2 | 4.5 |
l3 | 1.0 |
l4 | 5.0 |
l5 | 0.5 |
w | 18.0 |
Poussée axiale max. kN | 6.40 |
Poids g | 2.11 |
Finition | Zingué argent |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.