Menu  Rechercher

Chape d’articulation à trou 50.0 58.0 115.0 Acier

Cette goupille de blocage avec trou en acier est dotée d'une tête plate à une extrémité et d'un trou percé dans la goupille du corps sur l'autre. Elle peut être verrouillé et fixée à l'aide d'une goupille fendue ou d’une goupille à ressort. Sa matière acier lui confère de la solidité et de la durabilité et elle est simple à installer, avec un diamètre de trou de Ø50x115.
Article de code:

20192747

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h11 50.0
d2 tol. h14 58.0
d3 tol. h14 10.0
l1 tol. js15 115.0
l2 ±0.5 103.0
l3 tol. js14 7.0
l4 6.0
Poids g 1846.0
Finition Zingué
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter