Menu  Rechercher

Bague de blocage 5.5 mm 10.2 mm Nylon Naturel

Le circlip peut être utilisé avec les rivets à cliquet. Cela augmente la plage de fixation et permet d’utiliser toute la longueur de fixation du rivet. Les circlips sont fabriqués en nylon et sont disponibles en différentes couleurs.
Article de code:

096001000001

40649 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1366 €
1000 + 0,0979 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

68,30 €

500 x 0,1366 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre extérieur 10.2 mm
Épaisseur totale 2.0 mm
Ø de trou compatible 5.5 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Type de rivet Circlip

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter