Menu  Rechercher

Bague de blocage 5.5 mm 10.2 mm Nylon Gris

Le circlip peut être utilisé avec les rivets à cliquet. Cela augmente la plage de fixation et permet d’utiliser toute la longueur de fixation du rivet. Les circlips sont fabriqués en nylon et sont disponibles en différentes couleurs.
Référence Essentra :

10066690

Référence du fabricant:

096001000201

17963 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1392 €
1000 + 0,0998 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

69,60 €

500 x 0,1392 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre extérieur 10.2 mm
Épaisseur totale 2.0 mm
Ø de trou compatible 5.5 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Couleur Gris
Matière complète Nylon 6/6
Type de rivet Circlip

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter