Menu  Rechercher

Rondelle d’appui 18.2 mm 2.1 mm Nylon Bleu

La rondelle de circlip peut être utilisée avec les circlips et les rivets à cliquet. Elle permet d’augmenter la surface d’appui pour les matériaux plus tendres ou pour les trous de plus grande taille. La rondelle est fabriquée en nylon et est disponible en différentes couleurs.
Référence Essentra :

10066744

Référence du fabricant:

096001808701

1193 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1316 €
1000 + 0,0944 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

65,80 €

500 x 0,1316 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre extérieur 18.2 mm
Épaisseur totale 2.1 mm
Ø de trou compatible 5.5 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Couleur Bleu
Matière complète Nylon 6/6
Type de rivet Rondelle de bague à clipser

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter