Menu  Rechercher

Bagues composites

En stock

Les rondelles composites à auto-centrage sont couramment employées là où des fluides hydrauliques et des huiles pneumatiques sont répandus. Elles constituent une option idéale pour les applications de maintenance, de réparation et de fonctionnement.

Les rondelles composites sont habituellement utilisées avec des vis et des boulons. La rondelle est en acier et est fournie avec un joint d’étanchéité torique en caoutchouc adapté au diamètre interne de la bague. Cette combinaison de rondelle et de joint d’étanchéité contribue à assurer un assemblage étanche à l’eau pour votre application.

Les clients peuvent acheter un kit qui contient une sélection d’options de tailles adaptées aux filetages BSP ou métriques, ce qui assure un accès rapide et facile à des tailles adaptées. Ils peuvent sinon acheter des pièces individuelles dans le type de filetage et la taille spécifique requis.

  • Matière de la rondelle : acier doux
  • Matière du joint d’étanchéité : NBR nitrile 80
  • Couleur du joint d’étanchéité : noir

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Fixations compatibles Type de filetage Ajouter au panier
0,3168 € - 0,3717 € 94 En stock
M12
Métrique
0,3139 € - 0,3689 € 95 En stock
M10
Métrique
0,466 € - 0,5477 € 40 En stock
M22
Métrique
200 En stock
M16
Métrique
0,359 € - 0,4238 € Demander le délai de livraison ici
M8
Métrique
Bague composite M12 Acier ; NBR 80 NBR nitrile 80

10358542

Gamme de prix
0,3717 € - 0,3168 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc nitrile-butadiène 80
  • Matière du joint d'étanchéité
    NBR nitrile 80
  • Type de filetage
    Métrique
  • Fixations compatibles
    M12
Bague composite M10 Acier ; NBR 80 NBR nitrile 80

10358535

Gamme de prix
0,3689 € - 0,3139 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc nitrile-butadiène 80
  • Matière du joint d'étanchéité
    NBR nitrile 80
  • Type de filetage
    Métrique
  • Fixations compatibles
    M10
Bague composite M22 Acier ; NBR 80 NBR nitrile 80

10358566

Gamme de prix
0,5477 € - 0,466 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc nitrile-butadiène 80
  • Matière du joint d'étanchéité
    NBR nitrile 80
  • Type de filetage
    Métrique
  • Fixations compatibles
    M22
Bague composite M16 Acier ; NBR 80 NBR nitrile 80

10358559


Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc nitrile-butadiène 80
  • Matière du joint d'étanchéité
    NBR nitrile 80
  • Type de filetage
    Métrique
  • Fixations compatibles
    M16
Bague composite M8 Acier ; NBR 80 NBR nitrile 80

10358528

Gamme de prix
0,4238 € - 0,359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc nitrile-butadiène 80
  • Matière du joint d'étanchéité
    NBR nitrile 80
  • Type de filetage
    Métrique
  • Fixations compatibles
    M8