Edging Strips create protective borders around surfaces that safeguard sharp, delicate edges and corners. The flexible, uneven design allows them to fit various shapes, including irregular ones. The strips absorbs impact and prevents direct contact with potential hazards.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | W | T | L | t | Type | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310,8009 € - 310,8009 € | 5 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.209 in
5.3 mm
|
2
|
||
148,7525 € - 156,5719 € | 31 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
173,7318 € - 182,8592 € | Demander le délai de livraison ici |
0.413 in
10.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
91,0883 € - 101,1966 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
120,6573 € - 134,078 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
218,7571 € - 230,2587 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.146 in
3.7 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer