Menu  Rechercher

Billes de transfert - À ressort

En cours de production

Les cisailles, les presses et les machines de moulage ne sont que quelques-unes des nombreuses applications des billes de transfert à charge ouverte. Une presse, par exemple, peut avoir des unités à billes à ressort installées dans la platine afin de faciliter le chargement et le déchargement des unités de billes afin de faciliter, par extension, le chargement et le déchargement de la pièce. Quand la presse fonctionne, les ressorts se compriment et les unités à billes s'enfoncent sous la surface, laissant ainsi la pièce sur une base solide. Une fois la pression relâchée, les unités à billes se relèvent, les billes peuvent alors rouler et permettre le retrait facile de la pièce.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de boule Hauteur du corps Capacité de charge bille en bas Diamètre du corps Capacité de charge bille en haut Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
53.3 mm
35.0 kg
44.5 mm
35.0 kg
Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
51.6 mm
10.0 kg
36.5 mm
10.0 kg
Billes porteuses 25.4 mm 35.0 kg 75.0 mm 5.9 mm Steel

10302460


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    5.9 mm
  • Hauteur totale
    67.1 mm
  • Hauteur du corps
    53.3 mm
  • Diamètre du corps
    44.5 mm
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
Billes porteuses 19.0 mm 10.0 kg 66.6 mm 3.5 mm Steel

10302453


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
  • Hauteur du corps
    51.6 mm
  • Diamètre du corps
    36.5 mm
  • Diamètre de boule
    19.0 mm