Menu  Rechercher

Billes porteuses 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

Cette unité de transfert à billes contient des roulements en acier au carbone avec pièces de pression zingués et peut être installée à l'aide d'un filetage avec écrou. Peut être utilisée dans les applications comprenant la manipulation de bagages et cargaisons, les lignes d'assemblage et le chargement de machines.
Référence Essentra :

10301760

Référence du fabricant:

550979

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 19 6,8684 €
20 + 5,1213 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

68,68 €

10 x 6,8684 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de boule 19.0 mm
Capacité de charge bille en bas 10.0 kg
Capacité de charge bille en haut 20.0 kg
Épaisseur tête 30.2 mm
Hauteur totale 75.2 mm
Filetage M8
Code produit 8301300000
Matière complète Zinc
Mode de montage Goujon fileté
Matière de la boule Acier au carbone
Type Billes de transfert charges moyennes
Diamètre 32.14 mm
Orientation Haut / Bas

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter