Menu  Rechercher

Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Article de code:

550985

156 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 28,6394 €
20 - 39 13,6378 €
40 + 10,1825 €
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Prix total :

28,64 €

1 x 28,6394 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de boule 25.4 mm
Capacité de charge bille en bas 25.0 kg
Capacité de charge bille en haut 55.0 kg
Épaisseur tête 6.3 mm
Hauteur totale 41.3 mm
Code produit 8301300000
Matière complète Zinc
Mode de montage Fixation de base
Matière de la boule Acier au carbone
Type Unité de fixation de base
Diamètre 39.7 mm
Orientation Haut / Bas

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter