Menu  Rechercher

Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with zinc stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Référence Essentra :

10301838

Référence du fabricant:

550986

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de boule 25.4 mm
Capacité de charge bille en bas 25.0 kg
Capacité de charge bille en haut 55.0 kg
Épaisseur tête 6.3 mm
Hauteur totale 41.3 mm
Code produit 7326909890
Matière complète Zinc
Mode de montage Fixation de base
Matière de la boule Acier inoxydable
Type Unité de fixation de base
Diamètre 39.7 mm
Orientation Haut / Bas

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter