Menu  Rechercher

Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with zinc stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Référence Essentra :

10301852

Référence du fabricant:

550988

53 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 43,9433 €
25 - 49 20,9254 €
50 + 15,6173 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

43,94 €

1 x 43,9433 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de boule 25.4 mm
Capacité de charge bille en bas 25.0 kg
Capacité de charge bille en haut 55.0 kg
Diamètre du corps 44.5 mm
Épaisseur tête 6.3 mm
Hauteur totale 31.5 mm
Couleur Naturel
Code produit 7326909890
Matière complète Zinc
Mode de montage Base Fixing
Largeur de boule 25.4 mm
Matière de la boule Acier inoxydable
Hauteur du corps 30.5 mm
Type Medium Duty Ball Transfer
Diamètre total 44.5 mm
Diamètre 44.5 mm
Orientation Up & Down

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter