Menu  Rechercher

Billes porteuses 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

This mini ball transfer unit has an angled head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Référence Essentra :

10301944

Référence du fabricant:

550997

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de boule 7.9 mm
Capacité de charge bille en bas 15.0 kg
Diamètre du corps 15.0 mm
Épaisseur tête 12.5 mm
Hauteur totale 20.5 mm
Filetage M4
Couleur Naturel
Code produit 7318190090
Matière complète Aluminium
Mode de montage Threaded Stud
Largeur de boule 7.9 mm
Matière de la boule Acier inoxydable
Hauteur du corps 10.5 mm
Type Medium Duty Ball Transfer
Diamètre total 15.0 mm
Diamètre 15.0 mm
Orientation Up

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter