Menu  Rechercher

Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and can be installed using a thread with nut. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Article de code:

551022

37 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 43,4263 €
20 - 39 20,6792 €
40 + 15,4308 €
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Prix total :

43,43 €

1 x 43,4263 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de boule 25.4 mm
Capacité de charge bille en bas 25.0 kg
Capacité de charge bille en haut 55.0 kg
Épaisseur tête 39.7 mm
Hauteur totale 72.7 mm
Filetage M8
Couleur Naturel
Code produit 7326909890
Matière complète Acier inoxydable
Mode de montage Goujon fileté
Matière de la boule Acier inoxydable
Type Billes de transfert charges moyennes
Diamètre 39.7 mm
Orientation Haut / Bas

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter