Menu  Rechercher

Billes porteuses 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and can be installed using a thread with nut. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Article de code:

551025

40 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 32,7071 €
20 - 39 15,5748 €
40 + 11,6222 €
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Prix total :

32,71 €

1 x 32,7071 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de boule 19.0 mm
Capacité de charge bille en bas 10.0 kg
Capacité de charge bille en haut 25.0 kg
Épaisseur tête 30.2 mm
Hauteur totale 60.2 mm
Filetage M8
Couleur Naturel
Code produit 8301300000
Matière complète Acier inoxydable
Mode de montage Goujon fileté
Matière de la boule Acier inoxydable
Type Billes de transfert charges moyennes
Diamètre 32.1 mm
Orientation Haut / Bas

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter