Menu  Rechercher

Billes porteuses 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Article de code:

551045

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 18,4424 €
50 - 99 8,7821 €
100 + 6,5571 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

18,44 €

1 x 18,4424 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de boule 19.0 mm
Capacité de charge bille en bas 10.0 kg
Capacité de charge bille en haut 25.0 kg
Épaisseur tête 6.3 mm
Hauteur totale 32.5 mm
Couleur Naturel
Code produit 8301300000
Matière complète Zinc ; acier au carbone
Mode de montage Fixation de base
Matière de la boule Acier au carbone
Type Billes de transfert charges moyennes
Diamètre 32.1 mm
Orientation Haut / Bas

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter