Menu  Rechercher

Billes porteuses 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

Cette unité de transfert à billes à usage intensif contient des roulements en acier au carbone avec pièces de pression zinguées et peut être vissée en place en application. Est étanche avec un orifice d'évacuation. Peut être utilisée dans les applications comprenant la manipulation de bagages et cargaisons, les lignes d'assemblage et le chargement de machines.
Article de code:

551046

600 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 43,3164 €
25 - 49 20,6268 €
50 + 15,3916 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

43,32 €

1 x 43,3164 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de boule 12.7 mm
Capacité de charge bille en bas 35.0 kg
Capacité de charge bille en haut 35.0 kg
Épaisseur tête 3.5 mm
Hauteur totale 19.6 mm
Couleur Naturel
Code produit 7318190090
Matière complète Acier au carbone
Mode de montage Insertion par pression
Matière de la boule Acier au carbone
Type Billes de transfert charges moyennes
Diamètre 20.6 mm
Orientation Haute

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter