Menu  Rechercher

Billes porteuses 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

Cette unité de transfert à billes à usage intensif contient des roulements en acier au carbone avec pièces de pression zinguées et peut être vissée en place en application. Est étanche avec un orifice d'évacuation. Peut être utilisée dans les applications comprenant la manipulation de bagages et cargaisons, les lignes d'assemblage et le chargement de machines.
Référence Essentra :

10302446

Référence du fabricant:

551047

20 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de boule 25.4 mm
Capacité de charge bille en bas 250.0 kg
Capacité de charge bille en haut 250. kg
Diamètre du corps 44.5 mm
Épaisseur tête 5.6 mm
Hauteur totale 41.4 mm
Couleur Naturel
Code produit 7326909890
Matière complète Acier au carbone
Mode de montage Insertion par pression
Largeur de boule 25.4 mm
Matière de la boule Acier au carbone
Hauteur du corps 35.8 mm
Type Medium Duty Ball Transfer
Diamètre total 44.5 mm
Diamètre 44.5 mm
Orientation Up & Down

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter